1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Acti 9 iC60N MCB ขนาดเล็ก 2P (รหัสสินค้า)

ACTI9 IC60N MCBS 2 POLE

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Acti 9 iC60N MCB ขนาดเล็ก 2P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,111.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Acti9 i60N MCB 2 โพล จาก Schneider Electric
Acti 9 iC60N Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบใช้งานหลายมาตรฐาน รวมอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าจากกระแสลัดวงจรและอุปกรณ์ป้องกันวงจรจากกระแสเกิน และยังช่วยปกป้องพนักงานจากการสัมผัสทางอ้อมกับระบบ TN และ IT กลาง สอดคล้องครบถ้วนตามมาตรฐาน IEC / EN 60898 และ IEC / EN 60947-2 ACTi 9 ผ่านการทดสอบครบถ้วน ได้รับการอนุมัติและรับรองโดยหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รับประกันความปลอดภัยในการติดตั้งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งแสดงให้ลูกค้าตระหนักว่าผู้ผลิตเลือกใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรมและเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด MCBs โดยทั่วไปใช้สำหรับโหลดความเหนี่ยวนำสูงมีไฟกระชากขณะสวิตชิ่งสูง ให้การป้องกันที่จำเป็นในอาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กเหล่านี้ทำงานได้ดีโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมและเครือข่ายที่มีมลพิษ

VisiSafe รับประกันว่าวงจรปลายทางต้องปลอดภัยเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการมากที่สุด; เส้นสีสีเขียวแสดงตำแหน่งปลอดภัยของหน้าสัมผัส
VisiTrip หน้าต่างสีแดงที่ด้านหน้าแสดงการตัดวงจรผิดพลาด ช่วยให้การวินิจฉัย ความละเอียด และเชื่อมโหลดซ้ำได้อย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการอาคารที่ง่ายขึ้นและลดเวลาเครื่องจักรหยุดทำงาน

ประโยชน์และคุณสมบัติ
วงจรดาวน์สตรีมปลอดภัยอยู่เสมอ
ความเป็นฉนวนระดับคุณภาพทำให้สามารถป้องกันได้อย่างต่อเนื่องทั้งสำหรับผู้ใช้งานและผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน
เทอร์มินอลแบบมีฉนวน (IP20)
มีความทนทานสูงพร้อมด้วยการเชื่อมต่อที่แน่น มอบการขันแน่นสูงกว่ามาตรฐานสองเท่า
มอบความต่อเนื่องในการใช้งานเพราะมี VisiTrip
การติดตั้งแบบใช้คลิปคู่พร้อมบัสบาร์ทรงหวี

มาตรฐาน
IEC 60898 - เกี่ยวข้องกับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำสำหรับใช้ในบ้านหรือใกล้เคียง
การติดตั้ง รู้จักกันในชื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ใน UK
(MCB)
IEC 60947-2 เกี่ยวข้องกับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือใกล้เคียง
การติดตั้ง รู้จักกันในชื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีฉนวนหุ้มปกปิดในสหราชอาณาจักร
(MCCB) และแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB)

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างในกราฟทริปปิ้งเคิร์ฟ B, C และ D
คำตอบ: เคิร์ฟ B: ทริปปิ้ง: 3 ถึง 5 เท่าของพิกัดกระแสไฟฟ้า
การใช้งาน: ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บุคคล มีสายไฟยาวมาก
เคิร์ฟ C: ทริปปิ้ง: 5 ถึง 10 เท่าของพิกัดกระแสไฟฟ้า
การใช้งาน: ป้องกันวงจรและใช้งานทั่วไป
เคิร์ฟ D: ทริปปิ้ง: 10 ถึง 14 เท่าของพิกัดกระแสไฟฟ้า
การใช้งาน: ป้องกันวงจรที่มีไฟกระชากสูง เครื่องเชื่อม หม้อแปลง และมอเตอร์

A9F74202 Schneider Electric
รุ่นนี้มีทริปปิ้งเคิร์ฟชนิด C ที่จะตัดวงจรทันทีที่อัตรา 5 ถึง 10 เท่าของพิกัดกระแสไฟฟ้า 2 โพล ค่าการตัดกระแสลัดวงจร 6 kA ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า 2 A

Merlin Gerin – MCB
เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก ตำแหน่งหน้าสัมผัสระบุโดยก้านโยกสวิตช์
Acti9 i60N MCB 2 โพล จาก Schneider Electric
Acti 9 iC60N Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบใช้งานหลายมาตรฐาน รวมอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าจากกระแสลัดวงจรและอุปกรณ์ป้องกันวงจรจากกระแสเกิน และยังช่วยปกป้องพนักงานจากการสัมผัสทางอ้อมกับระบบ TN และ IT กลาง สอดคล้องครบถ้วนตามมาตรฐาน IEC / EN 60898 และ IEC / EN 60947-2 ACTi 9 ผ่านการทดสอบครบถ้วน ได้รับการอนุมัติและรับรองโดยหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รับประกันความปลอดภัยในการติดตั้งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งแสดงให้ลูกค้าตระหนักว่าผู้ผลิตเลือกใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรมและเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด MCBs โดยทั่วไปใช้สำหรับโหลดความเหนี่ยวนำสูงมีไฟกระชากขณะสวิตชิ่งสูง ให้การป้องกันที่จำเป็นในอาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กเหล่านี้ทำงานได้ดีโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมและเครือข่ายที่มีมลพิษ

VisiSafe รับประกันว่าวงจรปลายทางต้องปลอดภัยเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการมากที่สุด; เส้นสีสีเขียวแสดงตำแหน่งปลอดภัยของหน้าสัมผัส
VisiTrip หน้าต่างสีแดงที่ด้านหน้าแสดงการตัดวงจรผิดพลาด ช่วยให้การวินิจฉัย ความละเอียด และเชื่อมโหลดซ้ำได้อย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการอาคารที่ง่ายขึ้นและลดเวลาเครื่องจักรหยุดทำงาน

รหัสสินค้า
A9F74202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,111.50

ACTI9 IC60N MCBS 2 POLE 1 ชิ้น 45 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) -
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 2 A ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 36mm
พิสัย Acti 9 จำนวนขั้ว 2 Series iC60N
ลักษณะการสะดุด ชนิด C แรงดันไฟฟ้า AC 12 ถึง 60 V, 100 ถึง 130 V, 220 ถึง 240 V, 380 ถึง 415 V, 400 V, 440 V แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 ถึง 144V
ทำลายความจุ 6 kA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9F74202 ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ Acti 9 iC60N MCB ขนาดเล็ก 2P