1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือ สายต่อปลายสาย หลากหลายฟังก์ชั่น (รหัสสินค้า)

RTERMINATION TOOL

เครื่องมือ สายต่อปลายสาย หลากหลายฟังก์ชั่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,363.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือช่างทั่วไป จีบปอกและตัดแบบ มือ อาชีพ RS PRO สำหรับใช้กับ ขดลวด CAT5 สำหรับการจีบขั้ว RJ11 และ RJ45ออกแบบโดยคำนึงถึงมืออาชีพและผลิตจาก วัสดุ คุณภาพสูงเฟรม ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน คุณภาพสูงรับประกัน ความทนทาน และอายุการใช้งานยาวนานที่ ด้ามจับ กันลื่น ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความปลอดภัยและสะดวกสบายในการใช้งานแม้จะใช้งานเป็น ระยะเวลา นาน

คุณสมบัติและประโยชน์:
•ตัวเครื่องมือเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
• ตัวจับชิ้นงาน โพลีโพรพีลีน เพื่อลดการลื่นไถลและการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดีเยี่ยม
•เหมาะสำหรับ RJ-11 (6 ตำแหน่ง ) และ RJ-45 ( ปลั๊ก โมดูลาร์ 8 ตำแหน่ง )

การใช้งานทั่วไป:
• งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซม
•การติดตั้งระบบไฟฟ้า
•ชุด สายไฟ

คำถามที่พบบ่อย:
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง เครื่องมือ หางปลา ไม่ แบบมีฉนวน และ แบบมีฉนวน ?
โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือจีบแบบไม่หุ้มฉนวนจะใช้สำหรับการใช้งานทั่วไปในขณะที่เครื่องมือจีบแบบหุ้มฉนวนได้รับการทดสอบ VDE ถึง 1,000 V ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในที่ที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่

คุณดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์ อย่างไร?
•ควรหล่อลื่นเพลาและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้อย่างสม่ำเสมอ
•แนะนำให้ทำการ การหล่อลื่น* อย่างน้อยทุกๆ 10,000 รอบเมื่อใดก็ตามที่ เครื่องมือ สัมผัสกับสารปนเปื้อน
•ควรตรวจสอบการปรับแต่งของ แม่พิมพ์ ย้ำด้วยจำเป็นต้องทำการปรับแต่งแกนปรับ ความดัน ครั้งเมื่อ โหลดไฟฟ้า ล่วงหน้าของ เครื่องมือ ลดลงอย่างมาก

ความสำคัญของการ หางปลา มีคุณภาพสูง
เมื่อใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ กับ เทอร์มินอล จะมีการจีบสองตัวในเวลาเดียวกันหนึ่งคือการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางไฟฟ้าระหว่าง ตัวนำ และ เทอร์มินอลอีกอันคือฉนวนกันความร้อนซึ่งช่วยบรรเทาความเครียดจากการสั่นสะเทือนและความตึงเครียดเป็นสิ่งสำคัญที่การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าจะต้องแน่นหนาโดยไม่มีช่องว่างระหว่างเกลียว ขดลวด และ เทอร์มินอล ต่อหากมีช่องว่าง การกัดกร่อน อาจทำให้เกิดความต้านทานและความร้อนสูงเกินไปซึ่งทำให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าเสียหายการใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ มีคุณภาพดีจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการผลิต หางปลา แบบเต็มและแน่นหนาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางไฟฟ้าและการแตกของ ฉนวนกันความร้อน อนาคต

รหัสสินค้า
829-6527 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,363.35

฿ 1,575.65

RTERMINATION TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม RJ11, RJ12, RJ45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 829-6527 ในชุด เครื่องมือ สายต่อปลายสาย หลากหลายฟังก์ชั่น