1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
1206 รูปแบบ ตัวต้านทาน ซีรีส์ CRGH 0.5W【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

1206 รูปแบบ ตัวต้านทาน ซีรีส์ CRGH 0.5W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวต้านทานชิปซีรีส์ CRGH เป็นรุ่นของ CRG ในรุ่นพลังงานสูงสำหรับขนาดตัวเรือนเดียวกันเป็นสองเท่าในระดับพลังงานที่ 70 ° C
ตัวต้านทาน ชิป IC ซีรีส์ CRGH เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่รวมถึงการ ใช้ งาน ความถี่สูง เนื่องจากโครงสร้าง สายนำไฟฟ้า สั้นและ ความจุ ต่ำ

รหัสสินค้า
CRGH1206J10K
CRGH1206J10R
CRGH1206J150R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความต้านทาน ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิขั้นต่ำ สไตล์ เคส แรงดันไฟฟ้าสูงสุด

฿ 54.57

FORMAT CRGH SERIES RESISTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1010kΩ-200ppm / ° C--

฿ 57.86

FORMAT CRGH SERIES RESISTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1010Ω--200 V

฿ 54.57

FORMAT CRGH SERIES RESISTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10150Ω-แม่พิมพ์-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด CRGH ความเผื่อ ±5% ความยาว 3.1 มม
แพ็คเกจ / เคส 1206 ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±200 ppm / ° C อุปกรณ์แหล่งจ่าย 0.5W
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +155°C ขนาด 3.1 × 1.55 × 0.55 มม เทคโนโลยี ฟิล์ม
ความลึก 1.55 มม ความสูง 0.55 มม รูปแบบการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C