1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RN0805 ตัวต้านทาน ติดตั้งบนผิว 5.1Ωถึง9.76kΩ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FIXED RESISTANCE

RN0805 ตัวต้านทาน ติดตั้งบนผิว 5.1Ωถึง9.76kΩ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 429.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
[คุณสมบัติ]
• ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 1.25 mm. X 2 mm. X 0.55 mm.
• อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้(°C) : +155
• รูปแบบการติดตั้ง : แบบวางบนแผ่นวงจรและบัดกรี
• ใช้กับกำลังไฟฟ้า (W) : 0.1
• ค่าความต้านทาน (kΩ): 1
• ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (ppm/ °C) :±10
• ค่าความคลาดเคลื่อน (%) : ±0.1
RN0805 ตัวต้านทานชนิดแผ่นฟิล์มบาง 5.1Ω ถึง 9.76kΩ [จัดจำหน่าย 10 ชิ้นต่อแพ็ค]
ต้วต้านทานไฟฟ้าชนิดแผ่นฟิล์มบาง เป็นตัวต้านทานที่นิยมใช้ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาดเล็กกระทัดรัด
ใช้สำหรับประกอบร่วมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
RN73C2A1K0B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 429.27

FIXED RESISTANCE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด RN73 ความต้านทาน 1kΩ ความเผื่อ ±0.1%
ความยาว 2 มม แพ็คเกจ / เคส 805 ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±10 ppm / ° C
อุปกรณ์แหล่งจ่าย 0.1W อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +155°C ขนาด 2 × 1.25 × 0.55 มม
เทคโนโลยี ฟิล์ม บาง ความลึก 1.25 มม ความสูง 0.55 มม
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิขั้นต่ำ -10ppm / ° C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RN73C2A1K0B ในชุด RN0805 ตัวต้านทาน ติดตั้งบนผิว 5.1Ωถึง9.76kΩ