(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
[คุณสมบัติ]
• ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 0.8 mm. X 1.6 mm. X 0.45 mm.
• อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้(°C) : +155
• รูปแบบการติดตั้ง : แบบวางบนแผ่นวงจรและบัดกรี
• ใช้กับกำลังไฟฟ้า (W) : 0.2
• ค่าความต้านทาน (kΩ): 1
• ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (ppm/ °C) :±200
• ค่าความคลาดเคลื่อน (%) : ±1
0603 ตัวต้านทานชนิดแผ่นฟิล์มบาง, CRGH ซีรี่ส์ 0.2 W [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
ต้วต้านทานไฟฟ้าชนิดแผ่นฟิล์มบาง เป็นตัวต้านทานที่นิยมใช้ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาดเล็กกระทัดรัด
ใช้สำหรับประกอบร่วมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชุด | CRGH | ความต้านทาน | 1kΩ | ความเผื่อ | ±1% |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 1.6 มม | แพ็คเกจ / เคส | 603 | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±200 ppm / ° C |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 0.2W | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +155°C | ขนาด | 1.6 × 0.8 × 0.45 มม |
เทคโนโลยี | ฟิล์ม | ความลึก | 0.8 มม | ความสูง | 0.45 มม |
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | สไตล์ เคส | แม่พิมพ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRGH0603F1K0 ในชุด 0603 รูปแบบ ตัวต้านทาน ซีรีส์ CRGH 0.2W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง