1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ อินเตอร์เฟสและออปโตคัปเปลอร์

INTERFACE RELAYS R600 SERIES

รีเลย์ อินเตอร์เฟสและออปโตคัปเปลอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,994.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์อิน รีเลย์ และออปโตคัปเปลอร์มีประโยชน์ในการเชื่อมโยง เซนเซอร์ และ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน กระบวนการแปรรูป ซึ่งเชื่อมต่อกับ PLC ผ่านสายไฟแบบธรรมดา
โมดูลอินเทอร์เฟซที่ให้ทั้งการปรับและแยก เครื่องวัดระดับน้ำ แรงดันไฟฟ้าในปัจจุบัน
สร้างในวงจร RC เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานการสัมผัส
มีขั้วต่อ สกรู หรือ สปริง ให้เลือก
การออกแบบ กะทัดรัดมีความกว้างตั้งแต่ 6 มม. หรือ 12 มม
LED สำหรับสถานะ รีเลย์
รูสำหรับยึด ปลั๊ก ทดสอบขนาด 2 มม. เพื่อให้การวัดต่างๆ ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
1SNA645021R2600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,994.47

INTERFACE RELAYS R600 SERIES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 70 มม ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 6 มม ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)
ความลึก 75 มม อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C ขนาด 70 × 6 × 75 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +70°C ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -20 ถึง +70 ° C แรงดันไฟฟ้าแยก 2.5kVrms
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดไปข้างหน้า 24 V กระแสไฟฟ้า เข้าสูงสุด 4 mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1SNA645021R2600 ในชุด รีเลย์ อินเตอร์เฟสและออปโตคัปเปลอร์