1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ โปร M ขนาดกะทัดรัด S200M ขั้ว คู่ 10 kA ประเภท C (รหัสสินค้า)

SYSTEM PRO M COMPACT

ระบบ โปร M ขนาดกะทัดรัด S200M ขั้ว คู่ 10 kA ประเภท C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,339.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB ระบบ pro M Compact S200M มีการจำกัด กระแสไฟฟ้า มีกลไกการสะดุดที่แตกต่างกันสองแบบ กลไก การสะดุดความร้อนล่าช้าสำหรับการป้องกันการโอเวอร์โหลด และ กลไก การสะดุดของช่างไฟฟ้าสำหรับ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร MCB ทั้งหมดของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ S200M สอดคล้องกับ IEC/EN 60898-1 และ IEC/EN 609 47-2 ทำให้สามารถใช้สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม สามารถติดตั้ง หน้าสัมผัสเสริม ติดตั้งด้านล่างได้บน S200M เพื่อประหยัดพื้นที่ 50%
· MCB ที่หลากหลายและครบถ้วนเป็นพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและตลาดส่วนใหญ่
· ประหยัดพื้นที่และเวลาด้วย หน้าสัมผัสเสริม เสริมยึดด้านล่างที่เป็นเอกลักษณ์
· เป็นไปตามมาตรฐานสากล
· สำหรับการติดตั้งภายในประเทศหรือเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีพิกัดการแตกหักสูงสุด 10 kA
· IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

รหัสสินค้า
2CDS272001R0064
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,339.65

SYSTEM PRO M COMPACT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35 มม ความลึก(มิลลิเมตร) 75.8 มม ชุด S200
พิสัย ระบบ M pro ความยาว 88 มม คะแนน กระแสไฟฟ้า 6 A
แรงดันไฟฟ้า AC 440 V จำนวนขั้ว 2 ทำลายความจุ 10 kA
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 125 V ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2CDS272001R0064 ในชุด ระบบ โปร M ขนาดกะทัดรัด S200M ขั้ว คู่ 10 kA ประเภท C