(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ของ ระบบ pro M compact® series S 200 มอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ล้ำสมัย ขาตั้ง เด่นด้วยประสิทธิภาพสูงพร้อม อุปกรณ์เสริม และการรับรองที่หลากหลาย
กระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม 80 A และ 100 A เสริมพอร์ตโฟลิโอ กระแสไฟฟ้า ของ ระบบ pro M compact® และให้ประสิทธิภาพสูงสุดในความกว้าง โมดูล เดียว
· ล้างการระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส เป็นสีแดง / เขียว ("CPI จริง")
· เทอร์มินอล คู่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรพร้อม สกรู ตัวยึดสกรู และช่องเปิดที่เพิ่มขึ้นสำหรับสายเคเบิลสูงสุด 50 มม.2 กันนิ้ว (IP20)
· ร่อง Busbar ที่ด้านหลังเพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุดระหว่างการติดตั้ง
· ประสิทธิภาพสูงในการติดตั้งในอาคารและการใช้งาน อุตสาหกรรม สูงถึง 6 kA ที่ Ue = 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC/EN 60947-2 และ IEC/EN 60898-1
· รหัสระบุ ผลิตภัณฑ์ ส่วนบุคคล
· ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 และ IEC/EN 60947-2 สำหรับการใช้งานทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
S203-C100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,833.33 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 100 | 88 | 52.5 | 29.4 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W | 0.42 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA | (230 V AC) 10 kA / (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA | (230 V) 10 kA / (400 V) 20 kA | (400 V AC) 6 kA | 3 |
กำลังโหลด …
ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | จำนวนขั้ว | 1 | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | IEC/EN 60898-1 / IEC/EN 60947-2 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 440 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV / ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำทะเล 6.2 กิโลโวลต์ / ที่ 2,000 ม. 5 กิโลโวลต์ |
แรงดันทดสอบอิเล็กทริก | 50/60 เฮิรตซ์ 1 นาที: 2 kV | ประเภท แรงดันขาเข้า | AC | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 |
การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | โดยพลการ | การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | ON / OFF | Class การจำกัดพลังงาน | 3 |
ความทนทานทางไฟฟ้า | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | ความทนทานเชิงกล | 20,000 รอบ | จำนวนเสาป้องกัน | 1 |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III | ขันให้แน่น | 3 N⋅m | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สลับ |
ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย | มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | I / O | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ฉนวนกันความร้อน กลุ่ม II สีดำ ปิดผนึกได้ |
วัสดุตัวเสื้อ | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน I, RAL 7035 | ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 |
ตำแหน่งติดตั้ง | ใดๆ |
ชุดขับมอเตอร์ สกรู | โปซิดริฟ 2 | อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ใช่ | ความจุในการเชื่อมต่อ | บัสบาร์ 16 / 16 มม.² ตัวนำ 2.5: 50 มม.² ยืดหยุ่น 4: 35 มม.² ชนิดแข็ง 2.5: 50 มม.² ควั่น 2.5: 50 มม.² |
ขนาดการติดตั้ง | ตามมาตรฐาน DIN 43880 1 | ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู | ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 69 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S203-C100 ในชุด ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series (80 A-100A) C
รหัสสินค้า |
---|
S201-C100 |
S201-C80 |
S203-C80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,716.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 100 | 85 | 17.5 | 9.8 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 / 440 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 60 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (230 / 400 V AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA / (60 V DC) 6 kA | (230 V) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (400 V AC) 10 kA | (400 V) 10 kA / (230 V) 10 kA | (230 V AC) 6 kA | 1 | ||
฿ 1,716.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 80 | 85 | 17.5 | 19.6 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 / 440 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 60 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (230 / 400 V AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA / (60 V DC) 6 kA | (230 V) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (400 V AC) 10 kA | (400 V) 10 kA / (230 V) 10 kA | (230 V AC) 6 kA | 1 | ||
฿ 4,833.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 80 | 88 | 52.5 | 39.2 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W | 0.42 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (400 V) 6 kA / (DC) 6 kA / (400 V AC) 6 kA / (AC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA | (400 V AC) 6 kA / (230 V AC) 10 kA / (400 V) 6 kA | (400 V) 20 kA / (230 V) 10 kA | (400 V AC) 6 kA | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง