1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series (80 A-100A) C

ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series (80 A-100A) C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,716.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ของ ระบบ pro M compact® series S 200 มอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ล้ำสมัย ขาตั้ง เด่นด้วยประสิทธิภาพสูงพร้อม อุปกรณ์เสริม และการรับรองที่หลากหลาย

กระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม 80 A และ 100 A เสริมพอร์ตโฟลิโอ กระแสไฟฟ้า ของ ระบบ pro M compact® และให้ประสิทธิภาพสูงสุดในความกว้าง โมดูล เดียว

· ล้างการระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส เป็นสีแดง / เขียว ("CPI จริง")
· เทอร์มินอล คู่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรพร้อม สกรู ตัวยึดสกรู และช่องเปิดที่เพิ่มขึ้นสำหรับสายเคเบิลสูงสุด 50 มม.2 กันนิ้ว (IP20)
· ร่อง Busbar ที่ด้านหลังเพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุดระหว่างการติดตั้ง
· ประสิทธิภาพสูงในการติดตั้งในอาคารและการใช้งาน อุตสาหกรรม สูงถึง 6 kA ที่ Ue = 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC/EN 60947-2 และ IEC/EN 60898-1
· รหัสระบุ ผลิตภัณฑ์ ส่วนบุคคล
· ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 และ IEC/EN 60947-2 สำหรับการใช้งานทั่วโลก

รหัสสินค้า
S201-C80
S201-C100
S203-C80
S203-C100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 1,716.67

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC
808517.519.6 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W
0.125สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 / 440 V AC
สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 60 V DC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (60 V DC) 6 kA / (230 / 400 V AC) 6 kA(230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V AC) 10 kA(230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA(230 V AC) 6 kA1

฿ 1,716.67

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC
1008517.59.8 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W
0.125สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 / 440 V AC
สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 60 V DC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (60 V DC) 6 kA / (230 / 400 V AC) 6 kA(230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V AC) 10 kA(230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA(230 V AC) 6 kA1

฿ 4,833.33

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC
808852.539.2 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W
0.42สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
(AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA(230 V AC) 10 kA / (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA(230 V) 10 kA / (400 V) 20 kA(400 V AC) 6 kA3

฿ 4,833.33

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC
1008852.529.4 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W
0.42สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
(AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA(230 V AC) 10 kA / (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA(230 V) 10 kA / (400 V) 20 kA(400 V AC) 6 kA3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความลึก(มิลลิเมตร) 69 จำนวนขั้ว 1 ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C
มาตรฐาน IEC/EN 60898-1 / IEC/EN 60947-2 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 440 V พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 4 kV / ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำทะเล 6.2 กิโลโวลต์ / ที่ 2,000 ม. 5 กิโลโวลต์
แรงดันทดสอบอิเล็กทริก 50/60 เฮิรตซ์ 1 นาที: 2 kV ประเภท แรงดันขาเข้า AC จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 / 60
การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย โดยพลการ การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส ON / OFF Class การจำกัดพลังงาน 3
ความทนทานทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ ความทนทานเชิงกล 20,000 รอบ จำนวนเสาป้องกัน 1
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III ขันให้แน่น 3 N⋅m ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สลับ
ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ I / O วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ฉนวนกันความร้อน กลุ่ม II สีดำ ปิดผนึกได้
วัสดุตัวเสื้อ กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน I, RAL 7035 ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715
TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715
ตำแหน่งติดตั้ง ใดๆ
ชุดขับมอเตอร์ สกรู โปซิดริฟ 2 อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ใช่ ความจุในการเชื่อมต่อ บัสบาร์ 16 / 16 มม.²
ตัวนำ 2.5: 50 มม.²
ยืดหยุ่น 4: 35 มม.²
ชนิดแข็ง 2.5: 50 มม.²
ควั่น 2.5: 50 มม.²
ขนาดการติดตั้ง ตามมาตรฐาน DIN 43880 1 ชนิดเทอร์มินอล ขั้วสกรู ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) 69