1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MK ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์เสริม เอาท์ดอร์ , แยก T-type (รหัสสินค้า)

MK ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์เสริม เอาท์ดอร์ , แยก T-type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 687.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ยึด แยก ASA T-type ที่สอดคล้องกับ RoHS ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ แยก ทรงตัว T

รหัสสินค้า
MDT09
MDT0W
MDT1W
MDT39
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ขนาดจำนวน สี มิติ W
(mm)
มิติ H
(mm)
มิติ L
(mm)
JAN Code

฿ 687.45

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10ช็อคโกแลตหมายเลข 0ช็อคโกแลตบราวน์37201504528944116374

฿ 687.45

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำหมายเลข 0สีดำ37201504528944116381

฿ 687.45

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำหมายเลข 1สีดำ37301504528944116404

฿ 1,424.58

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10ช็อคโกแลตเบอร์ 3ช็อคโกแลตบราวน์74.4602204528944116435

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เอเอสเอ วัสดุ ASA