1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MK ดักส์/ท่อลม สำหรับ อุปกรณ์เสริม ภายนอกอาคาร , D คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (รหัสสินค้า)

MK ดักส์/ท่อลม สำหรับ อุปกรณ์เสริม ภายนอกอาคาร , D คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ข้อต่อ ASA D-coupling ที่สอดคล้องกับ RoHS เพื่อเชื่อมต่อ ท่อดักส์ ยืดหยุ่น และยึด เบลโลว์ บนผนังได้

รหัสสินค้า
MDFJK09
MDFJK0W
MDFJK1W
MDFJK2W
MDFJK3W
MDFJK19
MDFJK29
MDFJK39
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ขนาดจำนวน สี มิติ W
(mm)
มิติ H
(mm)
มิติ L
(mm)
JAN Code

฿ 264.15

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10ช็อคโกแลตหมายเลข 0ช็อคโกแลตบราวน์6030354528944144780

฿ 264.15

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำหมายเลข 0สีดำ6030354528944144797

฿ 277.46

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำหมายเลข 1สีดำ6040354528944144551

฿ 315.55

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำเบอร์ 2สีดำ8151404528944144575

฿ 354.26

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำเบอร์ 3สีดำ10272504528944144599

฿ 277.46

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10ช็อคโกแลตหมายเลข 1ช็อคโกแลตบราวน์6040354528944144544

฿ 315.55

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10ช็อคโกแลตเบอร์ 2ช็อคโกแลตบราวน์8151404528944144568

฿ 354.26

DUCT OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10ช็อคโกแลตเบอร์ 3ช็อคโกแลตบราวน์10272504528944144582

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เอเอสเอ วัสดุ ASA