1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สีดำ【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

BLACK TERMINAL BLOCKS

เทอร์มินอลบล็อค สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค 12 ทาง
โพลีเอไมด์
สีดำ
ขั้ว สกรู
มีให้เลือก 24, 32, 57 และ 76 A

รหัสสินค้า
703-3849 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว คะแนน กระแสไฟฟ้า ความกว้าง ความลึก ขนาด ขดลวด ขนาด พิทช์ ศูนย์ซ่อม

฿ 799.47

฿ 564.35

BLACK TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10150.5 มม57 A20.7 มม11 มม10 mm²150.5 × 20.7 × 11 มม11 มม11 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ PP ระดับแรงดันไฟฟ้า 400 V
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง จำนวนผู้ติดต่อ 12 จำนวนแถว 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 703-3849 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สีดำ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
703-3833
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว คะแนน กระแสไฟฟ้า ความกว้าง ความลึก ขนาด ขดลวด ขนาด พิทช์ ศูนย์ซ่อม

฿ 509.64

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1093.7 มม24 A16 มม15 มม2.5 mm²93.7 × 16 × 15 มม8 มม8 มม