1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อค สีดำ【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอลบล็อค สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค 12 ทาง
โพลีเอไมด์
สีดำ
ขั้ว สกรู
มีให้เลือก 24, 32, 57 และ 76 A

รหัสสินค้า
703-3833SALE
703-3849SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว คะแนน กระแสไฟฟ้า ความกว้าง ความลึก ขนาด ขดลวด ขนาด พิทช์ ศูนย์ซ่อม

฿ 509.64

฿ 359.75

BLACK TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1093.7 มม24 A16 มม15 มม2.5 mm²93.7 × 16 × 15 มม8 มม8 มม

฿ 799.47

฿ 564.35

BLACK TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10150.5 มม57 A20.7 มม11 มม10 mm²150.5 × 20.7 × 11 มม11 มม11 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ PP ระดับแรงดันไฟฟ้า 400 V
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง จำนวนผู้ติดต่อ 12 จำนวนแถว 2