1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ส่วนหัวแบบเจาะรู【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SLOTTED HEADER IC SOCKETS

ส่วนหัวแบบเจาะรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 508.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดของส่วนหัว อินไลน์ คู่ (DIL) แบบ slotted จาก RS pro ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างส่วนประกอบย่อยหรือโมดูลเพื่อใช้เป็น ระบบ พาหะส่วนหัวเหล่านี้ยังสามารถใช้กับ ช่องเสียบ DIL ที่เหมาะสมเพื่อ แบบหล่อ คู่ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับการเชื่อมต่อหลายทางหรือบัดกรีลงในพีซีบีโดยตรงทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
ระยะห่างของ ขาพิน:2.54 มม. อุณหภูมิใช้งาน -55 ° C → + 150 ° C
ความไวไฟ UL 94 V-0

รหัสสินค้า
402-658 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 508.13

฿ 358.69

SLOTTED HEADER IC SOCKETS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 17.7 มม อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +150°C คะแนน กระแสไฟฟ้า 1 A
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -65°C ความลึก 10.14 มม ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ
ขนาด 17.7 x 10.14 มม วิธีการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก มากกว่า นิกเกิล
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง วัสดุ ตัวเสื้อ PBT พิทช์ 2.54 มม
จำนวนผู้ติดต่อ 14 ประเภท ขาพิน slotted ขาพิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 402-658 ในชุด ส่วนหัวแบบเจาะรู