(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro SLM52N เป็น มิเตอร์วัดระดับเสียง ที่ ค่า และใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงในสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม และสำนักงานทั้งเอาต์พุตสัญญาณ AC และ DC มีให้เลือกใช้จาก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โคแอ็กเชียล 3.5 มม. มาตรฐาน เดียวที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องวิเคราะห์ เครื่องวัดความถี่ เครื่อง บันทึก เครื่องวัดระดับน้ำ เครื่องบันทึก วิเคราะห์ FFT หรือ เครื่องบันทึก กราฟิก
จอ LCD 4 หลักขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายพร้อมกราฟแท่ง อนาล็อก
การวัด 30 ถึง 130 dB ใน 5 ช่วง
ความละเอียด 0.1 dB, ช่วงไดนามิก 60 dB
น้ำหนัก เครื่องวัดความถี่ A และ C
เวลาเฉลี่ยเร็วและช้า
ฟังก์ชั่น สูงสุด
การจัดเก็บ แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลด้วยตนเองและเรียกคืนการอ่าน 99 ชุด
เอาต์พุตแบบอะนาล็อกสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกแผนภูมิเครื่องบันทึกกราฟิกและระบบบันทึกข้อมูลอื่น ๆ
อินพุต 9 V DC ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือภายนอก
ขนาด 264 × 68 × 27 มม. โดยประมาณ
น้ำหนักประมาณ 260 กรัมรวมแบตเตอรี่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +50°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -10°C | ประเภทปลั๊ก | BS 1363 |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด | 0.1 dB | หมายเลข รุ่น p | SLM52N | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 9 V |
ประเภทจอภาพ | LCD | เครื่องวัดความถี่ ขั้นต่ำ | 31.5 Hz | เครื่องวัดความถี่ สูงสุด | 8 khz |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง