1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รางปีกนก (DIN Rail) เปลอร์ติด ราง DIN

DIN RAIL MOUNT OPTOCOUPLER

รางปีกนก (DIN Rail) เปลอร์ติด ราง DIN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,780.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออปโตคัปเปลอร์ RS pro เป็น ผลิตภัณฑ์ พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งได้มาจากตัวแยกแสง รีเลย์ โซ โซลิดสเตตรีเลย์ และ เทอร์มินอลบล็อค รางโมดูลเหล่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการแยกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบออปติคัลเพื่อป้องกันไม่ให้ PLC และแอพพลิเคชั่นฝังตัวจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและสร้างมลพิษที่ปราศจากเสียงรบกวน
ออปโตคัปเปลอร์แบรนด์ RS เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องจักรควบคุมต่างๆระบบอัตโนมัติในโรงงาน / กระบวนการอุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
• การออกแบบ บางเฉียบ (ความลึก 6.1 มม.)
•การเข้ารหัสสีและหมายเลขสำหรับการระบุ อุปกรณ์สายไฟ
• LED ไฟบอกสถานะ
•อุณหภูมิต่ำเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนเร็วขึ้น 10 เท่า (100 hz) เพื่อความต้องการที่แม่นยำสูง
•ทนฝุ่นและความชื้น
•อายุการใช้งานยาวนานและอัตราการเสียต่ำ

จัมเปอร์ข้ามที่จดสิทธิบัตร (905-4318) เพื่อเชื่อมต่อเสาที่อยู่ติดกันและอำนวยความสะดวกในการตั้งค่าตัว อุปกรณ์แหล่งจ่าย

รหัสสินค้า
905-4277 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,780.87

฿ 1,187.31

DIN RAIL MOUNT OPTOCOUPLER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้า เข้าสูงสุด 6 mA สไตล์การติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +60°C ความยาว 60.8 มม ความกว้าง 67.5 มม
ความลึก 6.1 มม ชุด RS PRO ประเภทอินพุต LED
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -25 ถึง +60 ° C ขนาด 60.8 × 67.5 × 6.1 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 905-4277 ในชุด รางปีกนก (DIN Rail) เปลอร์ติด ราง DIN