1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบพัดลมเรซิ่น PF (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

ใบพัดลมเรซิ่น PF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,453.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับตะแกรงกันนิ้ว ปลั๊กคอร์ด และสกรูยึด
· มีการป้องกันอิมพีแดนซ์และการป้องกันความร้อน ซึ่งช่วยในการป้องกันมอเตอร์ไหม้

รหัสสินค้า
PF-120-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า AC อินพุต สำหรับ 50 HZ)
(W)
การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC เป็นเวลา 60 เฮิร์ตซ์)
(W)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 50 เฮิร์ตซ์)
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 60 เฮิร์ตซ์)
(A)
เทอร์มินอล อินพุต

฿ 3,050.25

฿ 1,830.46

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10119 × 11938 มม200 V ACระงับ เอาต์พุต2.73ประมาณ 43ประมาณ 4681811413119119-0.12-3 เทอร์มินอล (มีกราวด์)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC คุณสมบัติ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) มาตรฐาน ตัวแทน PSE
จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) 50/60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF-120-2 ในชุด ใบพัดลมเรซิ่น PF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PF-120
PF-121C
PF-150-2A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า AC อินพุต สำหรับ 50 HZ)
(W)
การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC เป็นเวลา 60 เฮิร์ตซ์)
(W)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 50 เฮิร์ตซ์)
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 60 เฮิร์ตซ์)
(A)
เทอร์มินอล อินพุต

฿ 2,453.83

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10119 × 11938 มม100 V ACNA2.73ประมาณ 43ประมาณ 4681811413---0.210.193 เทอร์มินอล (มีกราวด์)

฿ 2,470.43

1 ชิ้น 8 วัน 10119 × 11925 มม100 V ACระงับ เอาต์พุต1.61.9ประมาณ 36ประมาณ 404944119.5119119250.150.13-

฿ 5,457.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10172 × 15038 มม200 V ACระงับ เอาต์พุต5.76.7ประมาณ 52ประมาณ 571722173032172150-0.150.16-