(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับตะแกรงกันนิ้ว ปลั๊กคอร์ด และสกรูยึด
· มีการป้องกันอิมพีแดนซ์และการป้องกันความร้อน ซึ่งช่วยในการป้องกันมอเตอร์ไหม้
รหัสสินค้า |
---|
PF-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า AC อินพุต สำหรับ 50 HZ) (W) | การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC เป็นเวลา 60 เฮิร์ตซ์) (W) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 50 เฮิร์ตซ์) (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 60 เฮิร์ตซ์) (A) | เทอร์มินอล อินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,453.83 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 119 × 119 | 38 มม | 100 V AC | NA | 2.7 | 3 | ประมาณ 43 | ประมาณ 46 | 81 | 81 | 14 | 13 | - | - | - | 0.21 | 0.19 | 3 เทอร์มินอล (มีกราวด์) |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | คุณสมบัติ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF-120 ในชุด ใบพัดลมเรซิ่น PF
รหัสสินค้า |
---|
PF-120-2 |
PF-121C |
PF-150-2A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า AC อินพุต สำหรับ 50 HZ) (W) | การใช้พลังงาน จัดอันดับ ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC เป็นเวลา 60 เฮิร์ตซ์) (W) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 50 เฮิร์ตซ์) (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC, สำหรับ 60 เฮิร์ตซ์) (A) | เทอร์มินอล อินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,050.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 119 × 119 | 38 มม | 200 V AC | ระงับ เอาต์พุต | 2.7 | 3 | ประมาณ 43 | ประมาณ 46 | 81 | 81 | 14 | 13 | 119 | 119 | - | 0.12 | - | 3 เทอร์มินอล (มีกราวด์) | ||
฿ 2,470.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 119 × 119 | 25 มม | 100 V AC | ระงับ เอาต์พุต | 1.6 | 1.9 | ประมาณ 36 | ประมาณ 40 | 49 | 44 | 11 | 9.5 | 119 | 119 | 25 | 0.15 | 0.13 | - | ||
฿ 5,457.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 172 × 150 | 38 มม | 200 V AC | ระงับ เอาต์พุต | 5.7 | 6.7 | ประมาณ 52 | ประมาณ 57 | 172 | 217 | 30 | 32 | 172 | 150 | - | 0.15 | 0.16 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง