(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·ขนาด: ใหญ่
· ความยาวรวม: ประมาณ 760 มม.
· ความคงทนไดอิเล็กทริก: 2,000 V AC, 1 นาทีขึ้นไป
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 V DC 100 MΩ ขึ้นไป
· สี: 4 สี
การจัดหมวดหมู่ | คลิป จระเข้ | สี | อื่น ๆ | ความยาวรวม(mm) | 760 |
---|---|---|---|---|---|
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 200 V AC, 1 นาที | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | 500 V DC 100 MΩ ขึ้นไป | รายละเอียดสี | 4 สี |
JAN Code | 4901087131136 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PU-11NH ในชุด ชุด คลิป โล่กำบัง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง