1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์อาร์ม (มีขั้วต่อแบน) (รหัสสินค้า)

CURRENT COLLECTOR

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์อาร์ม (มีขั้วต่อแบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,850.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สินค้าจริงอาจแตกต่างกันไปตามรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการในผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดค่าที่ต้องการ

รายละเอียดสินค้า

ระยะทางวิ่งที่ควรเปลี่ยน: ประมาณ 20,000 กม.

รหัสสินค้า
DH56941K1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,850.00

CURRENT COLLECTOR 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สำหรับใช้งานในอาคาร สเปค มีขั้วต่อแบน ชนิด ชนิดร่วม (ใช้กับตัวยึด)
จัดอันดับ 1P20AX2 แรงดันไฟฟ้า 600V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH56941K1 ในชุด ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์อาร์ม (มีขั้วต่อแบน)