1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FACTLINE 20 ตัวเครื่อง (รหัสสินค้า)

FACTLINE 20 ตัวเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,513.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนวัตถุ จริงแตกต่างกันไปตามหมายเลข รุ่นโปรดดูรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ แต่ละรายการตาม สเปค กำหนดไว้

รายละเอียดสินค้า

FACTLINE 20 ดักส์/ท่อลม กิ่งขนาดกะทัดรัดสามารถ พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส 1 ช่อง

รหัสสินค้า
DH2611
DH2612
DH2613
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,513.33

DUCT FOR SMALLSCALE BRANCHINH 1 ชิ้น 12 วัน 1000

฿ 3,025.00

DUCT FOR SMALLSCALE BRANCHINH 1 ชิ้น 1 วัน 2000

฿ 3,960.00

DUCT FOR SMALLSCALE BRANCHINH 1 ชิ้น 1 วัน 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 33 ความสูง(มิลลิเมตร) 17 สี อื่น ๆ
จัดอันดับ 2P20A รูปทรง เส้น แบบตรง รายละเอียดสี ครีมสีเทา