1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า 787 series

อุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า 787 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,541.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทน ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมฟังก์ชันสื่อสาร IO-Link รุ่น 787 จาก WAGO
- ด้วยการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าจึงสามารถป้องกันไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงรับประกันความพร้อมใช้งานของระบบได้
- การป้องกันระบบจากแรงดันไฟฟ้าเกินโดยใช้โมดูลป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
- ความปลอดภัยในการดำเนินงานสูงและความพร้อมใช้งานของระบบโดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน
- อิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ECB) แบบประหยัดพื้นที่ 1-8 ช่อง, 1 ช่องสำหรับ 787-2861, 4 ช่องสำหรับ 787-1664 และ 8 ช่องสำหรับ 787-1668
- ความจุทางไฟฟ้าเมื่อเปิดสวิตช์ > 50,000 μF

รหัสสินค้า
787-1664/000-080
787-1668/000-080
787-2861/108-020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 8,154.65

POWER SUPPLY SWITCHING 1 ชิ้น 5 วัน 4 × 10 DC-115.54590

฿ 13,457.38

POWER SUPPLY SWITCHING 1 ชิ้น 5 วัน 8 × 10 DC-142.542127

฿ 2,541.02

POWER SUPPLY SWITCHING 1 ชิ้น 5 วัน 1 ถึง 8CE97.8694

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว อื่น ๆ พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC คุณสมบัติการดำเนินงาน ทันทีทันใด
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี ขั้วกระแสไฟฟ้า มี สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA