1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ AMP universal อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3.96 มม (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ตัว ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ AMP universal อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3.96 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับตัวแทนเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ ที่แสดง โปรดยืนยันลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์ของผู้ผลิต ฯลฯ
  • [สิ้นสุดข้อมูลการจัดการ]คำสั่งซื้อจะไม่ได้รับการยอมรับที่ MISUMI อีกต่อไปหลังจากสิ้นเดือนกันยายน 2022 ไม่มีสารทดแทนที่แนะนำ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเชื่อมต่อ TE ตัว ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เวอร์สากล
· ผลิตภัณฑ์ ทำจาก ไนล่อน ที่มีเส้นกึ่งกลาง 3.96 มม. และ คอนเนคเตอร์ แบบ ล็อค
· มีประเภทเต้ารับสำหรับหน้าสัมผัส แท็บ และแบบปลั๊กสำหรับหน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ให้เลือก
· เพื่อใช้กับหน้าสัมผัส สต๊อก ตัวแทนหมายเลข 683-1336

รหัสสินค้า
176301-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.07

CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) Rated Current(ก) 12 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC600 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ตัวเสื้อ
เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) 3.96 วัสดุ ไนล่อน (ที่ ตัวเสื้อ) ซีรี่ส์ AMP อุปกรณ์แหล่งจ่าย สากล
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -30 ถึง +105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 176301-1 ในชุด ตัว ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ AMP universal อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3.96 มม