(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว M8 / M12 คอนเนคเตอร์ สายไฟ แบบไม่มีชิลด์ ติดตั้งได้ แบบกลม เมตริก
รหัสสินค้า |
---|
T4010008041-000 |
T4012008041-000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | ชนิด | ที่รองรับ |
สเปค | M8 | หมายเหตุพิเศษ | สายต่อสาย | ขนาดของเปลือกหอย(มิลลิเมตร) | 12 |
ขั้วกระแสไฟฟ้า | - | กันน้ำ | IP67 | รหัส ขั้วกระแสไฟฟ้า | A |
การประมวลผล โล่กำบัง | NA | บันทึก | ขนาด ขดลวด (AWG): 24 – 26 | ประเภทของเปลือกหอย | พลาสติก |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°C) | -40 – 85 | วัสดุฉนวนกันความร้อน | โพลีเอไมด์ 66 GF25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง