(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· จำนวนขั้ว / ทาง = DP3T
· เฟสทางไฟฟ้า = 3
· กระแสไฟฟ้าสูงสุด = 5.6 A @ 230 V ac
· แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 690 V ac
· จำนวนตำแหน่ง = 3
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
· มุม Thru = 45°, 315°
· ความยาว = 45 มม.
· ความกว้าง = 97 มม.
· ความลึก = 45 มม.
· ชนิดแอคชูเอเตอร์ = ปุ่มบิด
· ขนาด = 45 × 97 × 45 มม.
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | การ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ชื่อส่วนประกอบ | ฟังก์ชั่นแคมสวิตช์ | ตำแหน่ง Off | ตำแหน่งในการสวิตช์ | มุมในการสวิตช์ | [Ithe] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่ปิด | พิกัดกำลังใช้งานในหน่วย W | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน AC | อัตราการทำงานสูงสุด | กระแสลัดวงจร | การป้องกัน การลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ชนิดหัวแคมสวิตช์ | ประเภทของโอเปอเรเตอร์ | การล็อคกุญแจสายยูสำหรับปุ่มบิดโรตารี่ | การแสดงเลเจนด์ | กลับ | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ประเภทของการวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1F003MLH | Harmony K | แคมสวิตช์สำเร็จรูป | 5 gn ตามมาตรฐาน IEC 68-2-6 (f = 10 ถึง 150 Hz) | 30 gn ตามมาตรฐาน IEC 68-2-27 | Multifixing | 1000000 รอบ AC-15 1000000 รอบ AC-21 500000 รอบ AC-23 500000 รอบ AC-3 | 1000000 รอบ | 0.17 กก. | IP40 ตามมาตรฐาน IEC 529 IP40 ตามมาตรฐาน NF C 20-010 | CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 สำหรับวงจรกำลัง EN/IEC 60947-5-1 สำหรับวงจรควบคุม | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70 °C | CSA 240 V 1 hp 1 เฟส CSA 240 V 3 hp 3 เฟส 2 ขั้ว UL 240 V 1 hp 3 เฟส UL 240 V 0.33 hp 1 เฟส 2 ขั้ว | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | ติดตั้งด้านหน้า | มี | 18 เดือน | เทอร์มินอล แบบสกรูยึดแน่น มีความยืดหยุ่น, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอล แบบสกรูยึดแน่น แข็ง, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 | มี | 690 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 12 A | K1 | แอมป์มิเตอร์สวิตช์ | มีตำแหน่ง Off | ขวา: 0° - 90° - 180° - 270° | 90° | 10 A | 10500 W AC-21, 500...660 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 1 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 400 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 600 W AC-3, 230 V 1 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 | 1 A ที่ 500 V AC-15 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 2 A ที่ 400 V AC-15 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 3 A ที่ 230 V AC-15 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 1.8 A ที่ 690 V AC-3 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 2.8 A ที่ 500 V AC-3 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 2.8 A ที่ 690 V AC-23A 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 3.3 A ที่ 400 V AC-3 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 3.8 A ที่ 500 V AC-23A 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 4.6 A ที่ 230 V AC-3 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 4.8 A ที่ 400 V AC-23A 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 5.6 A ที่ 230 V AC-23A 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC 60947-3 | 2.5 cyc/mn AC-21 2.5 cyc/mn AC-23 2.5 cyc/mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15 | 10000 A | 16 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก ชนิด gG | 4 kV ในฟังก์ชั่นแยก 6 kV ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | ตัดช้า | กับ | TC | Class II ตามมาตรฐาน IEC 536 Class II ตามมาตรฐาน NF C 20-030 | มีเพลทด้านหน้า 45 x 45 มม. | ปุ่มบิดสีดำ, ความยาว = 35 mm | ไม่มี | มีเลเจนด์โลหะ 0 - L1 - L2 - L3 เครื่องหมายสีดำ | ไม่มี | 45 mm | 45 mm | 97 mm | สำหรับ 3 วงจร |
รหัสสินค้า |
---|
K1F003MLH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 915.75 | CAM SWITCH AMP SELECTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
Series | Harmony K | ความกว้าง | 45 mm | ความลึก | 97 mm |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -25…55°C | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | แคมสวิตช์สำเร็จรูป | ประเภทของตัวดำเนินการ | ปุ่มบิดสีดำ, ความยาว = 35 มม. |
ฟังก์ชั่นสวิตช์ลูกเบี้ยว | แอมป์มิเตอร์สวิตช์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K1F003MLH ในชุด โรตารี่แคมสวิตช์ Schneider Electric K1F003MLH 3 สกรู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง