1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รีเลย์ Schneider Electric, 2 PDT, 48 V dc, 2.56 KΩ (รหัสสินค้า)

RELAY 2CONT. 12A COIL48VAC LED

รีเลย์ Schneider Electric, 2 PDT, 48 V dc, 2.56 KΩ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

・แรงดันไฟฟ้าคอยล์ = 48 V dc
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = DPDT
・กระแสไฟฟ้าสวิตชิ่ง = 12 A
・ชนิดเทอร์มินอล = ปลั๊กอิน
・ความต้านทานคอยล์ = 2.56 kΩ
・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
・ความยาว = 21 มม.
・ความลึก = 47.7 มม.
・ความสูง = 27 มม.
・ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม.
・สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายสูงสุด DC = 336 W

รหัสสินค้า
RXM2AB2ED
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 143.38

RELAY 2CONT. 12A COIL48VAC LED 10 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย รีเลย์ Zelio Series ขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ รีเลย์ปลั๊กอิน
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 48 V DC แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด 250 V เป็นไปตาม IEC ติดต่อ วัสดุ AgNi
ความทนทาน กล 10000000 รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXM2AB2ED ในชุด รีเลย์ Schneider Electric, 2 PDT, 48 V dc, 2.56 KΩ