1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวควบคุมจอยสติ๊ก Schneider Electric, 2 แกน

JOYSTICK

ตัวควบคุมจอยสติ๊ก Schneider Electric, 2 แกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,711.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· จำนวนแกน = 2
· เทคโนโลยีสวิตช์ = Stay Put
· มาตรฐาน IP = IP66
· ชนิดมือจับ = ก้านโยก
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าของหน้าสัมผัส = 600 V
· พิกัดกระแสไฟฟ้าของหน้าสัมผัส = 220 mA
· การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = แบบปกติเปิด
· วัสดุหน้าสัมผัส = นิกเกิลเงิน
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
· อายุการใช้งานทางกล = 1000000 รอบ
· อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -25°C
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +70°C
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน = -25 → +70°C

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHการประกันแรงบิดขันแน่นปริมาณขายไม่แยกชิ้น[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - เทอร์มินัลวัสดุกรอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสการเปิดบวกการเคลือบป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตชนิดตัวทำงานรูปทรงหัวส่งสัญญาณวัสดุหน้าสัมผัสวัสดุปลอกยึดการนำเสนออุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งตัวทำงานแหวนรองทนทานต่อแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าข้อมูลทิศทางตัวทำงานรอยบากต่อทิศทาง
XD4PA12Harmony XDAตัวควบคุมจอยสติ๊กXD45 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑27
1000000 รอบ, AC‑15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, AC‑15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, AC‑15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ0.116 กก.IP66 เป็นไปตาม IEC 60529NEMA 13
NEMA 4X
EN/IEC 60947‑5‑4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201‑5‑1
EN/IEC 60947‑5‑5
EN/IEC 60947‑1
UL 508
EN/IEC 60947‑5‑1
JIS C8201‑1
-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CGL
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CSA
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m เป็นไปตาม EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-110 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1IK03 เป็นไปตาม IEC 5010222 mm1 NOเทอร์มินอลแบบสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1
เทอร์มินอลแบบสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1
โลหะชุบโครเมียมฟิวส์แบบตลับ 10 A gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑16 kV EN 60947‑1ขาดช้า(Slow-break)ไม่มีTHClass I เป็นไปตาม IEC 60536Stay Put, ความยาวเพลาทำงาน 54 มม.แบบกลมโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakผลิตภัณฑ์สมบูรณ์3 ตำแหน่ง7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐานร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1
ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม.
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม.
0.1 A ที่ 250 V, DC‑13, R300 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1
0.22 A ที่ 125 V, DC‑13, R300 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-4
2 ทิศทาง1
รหัสสินค้า
XD4PA12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,711.25

JOYSTICK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง 22 mm ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ 1 NO ข้อมูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง
ข้อมูลทิศทางของผู้ปฏิบัติงาน 2 ทิศทาง ประเภทของตัวดำเนินการ Stay Put, ความยาวเพลาทำงาน 54 มม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XD4PA12 ในชุด ตัวควบคุมจอยสติ๊ก Schneider Electric, 2 แกน