1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Crimp D-sub Connector Housing (รหัสสินค้า)

D-SUB CONNECTORS
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
    ฿ 308.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • Photos are representative images and may vary from the actual product.
    Check the manufacturer's catalog, manufacturer specifications, etc.

รายละเอียดสินค้า

RS Pro brand. High-quality D-sub crimp connector.

รหัสสินค้า
481-134 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 308.64

฿ 217.87

D-SUB CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) DC470 ชุด D-sub วัสดุ ตัวเสื้อ เหล็กกล้า
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทองมากกว่า นิกเกิล หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงผสม ประเภทอินเทอร์เฟซ D-sub 50- ขาพิน (ตัวเมีย)
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number 481-134 กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) 5 ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ หางปลา จำนวนพิน 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 481-134 ในชุด Crimp D-sub Connector Housing