1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชิป IC กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ ชนิด เคส เซรามิก ซีรีส์ CCF1N (รหัสสินค้า)

BOARD MOUNT FUSES

ชิป IC กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ ชนิด เคส เซรามิก ซีรีส์ CCF1N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっていま.
    販売中の商品においても, 在庫の入荷状況に応じ, 今後, 今後, 一時的に販売を停止する可能性があります.
    注文停止中の商品HA, 再入荷時期の目途が立っておりません.
  • [取扱い終了品] 在庫無くなり次第, ミスミでฮะ受注受付を終了しまし.本件に対しお問い合わせな本ペ—ジ右上の "エレクロニクス部品技術窓口" のチャット·お問合せฟォ—ムからお願いしましま.
  • [リ— ル品のご案内]
    商品型式LOT~ ฮะรี—ル提供型式です.
    LOT~の数字が1リ—ル当たりの個数です.

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ฟิวส์ กระแสไฟฟ้า ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ที่ใช้ได้ทั้งวงจรหลักและวงจรรอง
● ความแข็งแรงทางกลดีเยี่ยมเนื่องจาก ตัวเครื่อง เครื่อง เซรามิก
● วิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงลักษณะการหลอมละลายที่มั่นคง
● ต้านทานไฟกระชากได้ดีเยี่ยม
● รองรับการใช้งาน กับการบัดกรี กระบวนการ Reflow และโฟลว์

รหัสสินค้า
CCF1N5TTE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 155.40

BOARD MOUNT FUSES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ฟิวส์ ประเภทการติดตั้ง พื้นผิว- เมานต์ ประเภทฟิวส์ ตลับ เซรามิก
Rated Current 5 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V พิกัดแรงดันไฟฟ้า - DC 60 V
สี สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCF1N5TTE ในชุด ชิป IC กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ ชนิด เคส เซรามิก ซีรีส์ CCF1N