1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รัดสายไฟ (การตั้งค่า ความตึง ) (รหัสสินค้า)

TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,683.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ สำหรับติด เข็มขัดรัดสายไฟ อย่างปลอดภัยรวดเร็วและถูกต้อง
[คุณสมบัติ]
·ฟลัช ผูก งานตัด จำกัด การสัมผัสกับขอบคมเพื่อความปลอดภัย
·แทบไม่มีแรงกระแทกเมื่อตัด เข็มขัดรัดสายไฟ
· ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
·วัสดุทนแรงกระแทกน้ำหนักเบาและทนทาน
·สามารถกำหนดการตั้งค่า ความตึง เพื่อป้องกันความไม่สอดคล้องกันระหว่างคนงาน
·สามารถ คลองเลื่อย ความตึง ได้ใน ขั้น เดียว

รหัสสินค้า
GTS-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,683.33

TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ประเภทมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด(φmm) เอสเอ็ม (1.8) / S (4.8) / ม. (2.5) / ฉัน (3.6) สีประจำตัว สีดำ
น้ำหนัก(ก.) 278

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS-E ในชุด อุปกรณ์รัดสายไฟ (การตั้งค่า ความตึง )