1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาวเวอร์ (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 485.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ 7‑A ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์พีซีและอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเต้ารับไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ 7‑A ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์พีซีและอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเต้ารับไฟฟ้า
· คอนเนคเตอร์ของสายไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60320 C-13
· สอดคล้องตามกฎหมายมาตรฐานสำหรับสินค้าเทคโนโลยี PSE ของประเทศญี่ปุ่น (กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ) และเหมาะสำหรับขยายมาตรการป้องกันแทร็คกิ้ง (สามารถทำการทดสอบความทนต่อแทร็คกิ้งบนพื้นผิวและการทดสอบลวดเรืองสาย)
· สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
KB-D3247ASALE
KB-D327A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)
JAN Code

฿ 618.34

฿ 378.42

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44969887835241

฿ 485.31

LAN CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 24969887835234

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ IEC C13 มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง
มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกันการติดตาม สี สีดำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)