1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , หน้า หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม (รหัสสินค้า)

CONNECTOR ACCESSORIES

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , หน้า หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด, หน้า หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้า
09-14-009-3001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง รุ่น ขันให้แน่น
(Nm)
สเปค 1

฿ 903.48

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10-530(UL) / 50โมดูล D-sub , หางปลา, เกลียวนอกโพลีคาร์บอเนต / สังกะสีหล่อ (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)0.80.08 ถึง 0.52≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500UL 94V-0อินเสิร์ท-EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ระดับมลพิษ 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-14-009-3001 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , หน้า หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
09-14-009-3101
09-16-000-9905
09-21-040-4601
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง รุ่น ขันให้แน่น
(Nm)
สเปค 1

฿ 903.48

1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)550 / 30(UL)โมดูล D-sub , หางปลา, ตัวเมียโพลีคาร์บอเนต / สังกะสีหล่อ (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)0.80.08 ถึง 0.52≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500UL 94V-0อินเสิร์ท-EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL

฿ 240.77

1 ชิ้น 5 วัน 10-7.5-อแดปเตอร์/ตัวแปลง กระดาน PC สำหรับ Han DD กระดาน 1.6 มม.โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด)--4----40 ถึง +125--อแดปเตอร์/ตัวแปลง PCB--

฿ 7,920.00

1 ชิ้น 5 วัน 10-10600(UL)Han D, 40, pos., M, เม็ดมีด,term., บล็อค, leftโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)40.2 ถึง 2.5≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤4-40 ถึง +85≥500UL 94V-0อินเสิร์ท0.5EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL