(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด, หน้า หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า |
---|
09-14-009-3001 |
09-14-009-3101 |
09-16-000-9905 |
09-21-040-4601 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 903.48 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 5 | 30(UL) / 50 | โมดูล D-sub , หางปลา, เกลียวนอก | โพลีคาร์บอเนต / สังกะสีหล่อ (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 0.8 | 0.08 ถึง 0.52 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | ||
฿ 903.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 30(UL) / 50 | โมดูล D-sub , หางปลา, ตัวเมีย | โพลีคาร์บอเนต / สังกะสีหล่อ (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 0.8 | 0.08 ถึง 0.52 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | ||
฿ 240.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 7.5 | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง กระดาน PC สำหรับ Han DD กระดาน 1.6 มม. | โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด) | - | - | 4 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง PCB | - | - | ||
฿ 7,920.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 10 | 600(UL) | Han D, 40, pos., M, เม็ดมีด,term., บล็อค, left | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | 0.2 ถึง 2.5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤4 | -40 ถึง +85 | ≥500 | UL 94V-0 | อินเสิร์ท | 0.5 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ระดับมลพิษ | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง