1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ , คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม, M8/M12 (รหัสสินค้า)

ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ , คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม, M8/M12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

HARTING, ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ, คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม, M8/M12.

รหัสสินค้า
21-02-151-2305
21-02-151-2405
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) การใช้งาน รูปทรง คอนเนคเตอร์ ชุด พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ
(mm2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(mm)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
สเปค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม การวางแนวการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) พื้นที่หน้าตัด ของตัวนำ รอบการผสมพันธุ์

฿ 565.94

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-4มี-แบบกลม-0.14 ถึง 0.34≤1.6≤10คอนเนคเตอร์กลม พร้อมสายฮาแร็กซ์ M8/3-po-----≥100

฿ 561.68

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 104--การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-อื่นๆ-≤ 1.6≤ 10คอนเนคเตอร์กลม พร้อม harax M8/4-poการเชื่อมต่อสายไฟ HARAXกันน้ำแบบตรง40.14 ถึง 0.34≥ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 32 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
ขนาด AWG(AWG) 26 ถึง 22 ระดับการป้องกัน IP67 (ที่ ล็อค) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ)
ขนาด คอนเนคเตอร์ M8 แรงดันไฟกระชาก(kV) 1.5 ระดับมลพิษ 3
วัสดุ โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส); โพลีเอไมด์, สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) กระบวนการเตรียมผิว ชุบทอง (หน้าสัมผัส) เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ(mm) 2.5 ถึง 5.1
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน I (600 ≤ CTI)
ขันให้แน่น(Nm) 0.4 ขนาดประแจ A/F 9 น๊อต สกรูขึ้นลาย / น๊อตตัวเมีย