(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING, ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ , คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม, M12, ตัวเมีย/ เกลียวนอก, 0.5 A / 2 A / 4 A.
รหัสสินค้า |
---|
21-03-281-2405 |
21-03-381-4410 |
21-03-381-4412 |
21011009020 |
21033812807 |
21038812825 |
21038813805 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ระดับการป้องกัน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | ขนาด คอนเนคเตอร์ | แรงดันไฟกระชาก (kV) | ระดับมลพิษ | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | สเปค | ลักษณะการส่ง | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน | รอบการผสมพันธุ์ | ขันให้แน่น (Nm) | ขนาดประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,649.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 50 | มี | UL / CSA | แบบกลม | 0.14 ถึง 0.34 | 26 ถึง 22 | IP65/IP67 (ตอนผสมพันธุ์) | -40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ) | M12 | 1.5 | 3 | โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด ด); ทองเหลือง (หน้าสัมผัส); สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | ≤2 | 4.5 ถึง 8.8 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8 | ≤10 | คอนเนคเตอร์กลม w. Harax, M12, L4, F | แมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHz | III | I (600 ≤ CTI) | ≥100 | 0.6 | A/F 17 น๊อต สกรูขึ้นลาย / น๊อตตัวเมีย | ||
฿ 1,424.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 50 | มี | UL / CSA | แบบกลม | - | - | IP20 | -40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ) | M12 | 1.5 | 3 | LCP (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้า หน้าสัมผัส) / สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8 | ≤10 | M12, แผงป้อนผ่าน, PCB, มุม, D-code | แมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHz | III | I (600 ≤ CTI) | ≥100 | - | - | ||
฿ 1,381.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 50 | มี | UL / CSA | แบบกลม | - | - | IP20 | -40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ) | M12 | 1.5 | 3 | LCP (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้า หน้าสัมผัส) / สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8 | ≤10 | M12, แผงป้อนผ่าน, PCB, มุม, D-kod | แมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHz | III | I (600 ≤ CTI) | ≥100 | - | - | ||
฿ 93.29 | TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | - | - | - | 0.13 ถึง 0.33 | 26 ถึง 22 | - | - | - | - | - | ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | - | - | - | - | M12 เกลียวนอก ผู้ หางปลา แบบ หน้าสัมผัส AWG 26-22 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,126.84 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | 50 | - | UL / CSA | แบบกลม | - | - | - | -40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ) | M12 | 0.8 | 3 | LCP (เม็ดมีด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8 | ≤10 | M12, CAT5, เต้ารับ แบบตรง | แมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHz | III | I (600 ≤ CTI) | ≥100 | - | - | ||
฿ 2,143.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,865.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบทอง (หน้าสัมผัส) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง