1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟส , คอนเนคเตอร์กลม, M12 , ตัวเมีย/ เกลียวนอก, 0.5 A / 2 A / 4 A (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟส , คอนเนคเตอร์กลม, M12 , ตัวเมีย/ เกลียวนอก, 0.5 A / 2 A / 4 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

HARTING, ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ , คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม, M12, ตัวเมีย/ เกลียวนอก, 0.5 A / 2 A / 4 A.

รหัสสินค้า
21-03-281-2405
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน รูปทรง คอนเนคเตอร์ พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ระดับการป้องกัน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
ขนาด คอนเนคเตอร์ แรงดันไฟกระชาก
(kV)
ระดับมลพิษ วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
สเปค ลักษณะการส่ง หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน รอบการผสมพันธุ์ ขันให้แน่น
(Nm)
ขนาดประแจ

฿ 1,649.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)450มีUL / CSAแบบกลม0.14 ถึง 0.3426 ถึง 22IP65/IP67 (ตอนผสมพันธุ์)-40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ)M121.53โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด ด); ทองเหลือง (หน้าสัมผัส); สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)≤24.5 ถึง 8.8≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8≤10คอนเนคเตอร์กลม w. Harax, M12, L4, Fแมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHzIIII (600 ≤ CTI)≥1000.6A/F 17 น๊อต สกรูขึ้นลาย / น๊อตตัวเมีย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ชุบทอง (หน้าสัมผัส)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21-03-281-2405 ในชุด คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟส , คอนเนคเตอร์กลม, M12 , ตัวเมีย/ เกลียวนอก, 0.5 A / 2 A / 4 A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
21-03-381-4410
21-03-381-4412
21011009020
21033812807
21038812825
21038813805
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน รูปทรง คอนเนคเตอร์ พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ระดับการป้องกัน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
ขนาด คอนเนคเตอร์ แรงดันไฟกระชาก
(kV)
ระดับมลพิษ วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
สเปค ลักษณะการส่ง หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน รอบการผสมพันธุ์ ขันให้แน่น
(Nm)
ขนาดประแจ

฿ 1,424.52

1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)450มีCSA / ULแบบกลม--IP20-40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ)M121.53LCP (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้า หน้าสัมผัส) / สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8≤10M12, แผงป้อนผ่าน, PCB, มุม, D-codeแมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHzIIII (600 ≤ CTI)≥100--

฿ 1,381.94

1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)450มีCSA / ULแบบกลม--IP20-40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ)M121.53LCP (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้า หน้าสัมผัส) / สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8≤10M12, แผงป้อนผ่าน, PCB, มุม, D-kodแมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHzIIII (600 ≤ CTI)≥100--

฿ 93.29

1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-----0.13 ถึง 0.3326 ถึง 22-----ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)----M12 เกลียวนอก ผู้ หางปลา แบบ หน้าสัมผัส AWG 26-22------

฿ 1,126.84

1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-50-CSA / ULแบบกลม----40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ)M120.83LCP (เม็ดมีด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8≤10M12, CAT5, เต้ารับ แบบตรงแมว. 5 Class D สูงสุด 100 MHzIIII (600 ≤ CTI)≥100--

฿ 2,143.74

1 ชิ้น 5 วัน --------------------------

฿ 1,865.42

1 ชิ้น 5 วัน --------------------------