(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , เต้ารับ, D series
[ก่อนการเปลี่ยนแปลง]
[หลังการเปลี่ยนแปลง]
รหัสสินค้า |
---|
09-36-008-2632 |
09-36-008-2732 |
09150006125 |
09210072732 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.10 ฿ 628.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / AC50 / DC120 | UL / CSA | Han, 8, D, M, ล็อค ด่วน , 22 ถึง 16 AWG | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส); NBR (ซีล) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 0.8 | 0.25 ถึง 1.5 | 22 ถึง 16 | 10 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984, EN 175301-801; รับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 933.74 ฿ 653.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / AC50 / DC120 | UL / CSA | Han, 8, D, F, ล็อค ด่วน , 22 ถึง 16 AWG | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส); NBR (ซีล) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 0.8 | 0.25 ถึง 1.5 | 22 ถึง 16 | 10 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984, EN 175301-801; รับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 199.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | Han D, M, หางปลา หน้าสัมผัส, au | ทองแดงผสม | ชุบทอง | - | - | 0.75 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัส | EN 60664-1, IEC 61984 | ค่า กระแสไฟฟ้า การทำงาน: ≤10 A | ||
฿ 873.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | 600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) | UL / CSA | Han, 7, D, F, ล็อค ด่วน , 22 ถึง 16 AWG | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส); NBR (ซีล) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | 0.25 ถึง 1.5 | 22 ถึง 16 | 10 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984, EN 175301-801; รับรอง: DNV GL | - |
กำลังโหลด …
ความต้านทานหน้าสัมผัส(mΩ) | ≤3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง