1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han เม็ดมีด คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม อุปกรณ์เสริม Q series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

Han เม็ดมีด คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม อุปกรณ์เสริม Q series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

Han เม็ดมีด คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม อุปกรณ์เสริม Q series

รหัสสินค้า
09-12-017-3101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น สเปค 1 สเปค 2

฿ 774.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)เชื่อม ความดัน10160 / 250 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan Q, 17/0, ตัวเมีย, เม็ดมีด, หางปลา termโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)2.5-0.14 ถึง 2.5≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10-≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -40 ถึง +125