(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han เม็ดมีด คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม อุปกรณ์เสริม Q series
รหัสสินค้า |
---|
09-12-000-9908 |
09-12-006-3041 |
09-12-006-3141 |
09-12-008-0301 |
09-12-008-0327 |
09-12-008-0527 |
09-12-008-3001 |
09-12-008-5408 |
09-12-017-3001 |
09-12-017-3101 |
09-12-708-0301 |
19-12-008-0429 |
19-12-008-0729 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.39 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 7.5 | - | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง กระดาน PC , Han Q, 7/0, 2.4 มม., กระดาน | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | อินเสิร์ท | - | - | ||
฿ 859.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | เชื่อม ความดัน | 10 (สัญญาณ) / 40 | 250 (สัญญาณ) / 250 (สัญญาณ, ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / 400 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / 690 (ตัวนำ-ตัวนำ) | UL / CSA | Han Q, 4/2, เกลียวนอก, เม็ดมีด, หางปลา term | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6/4 (สัญญาณ) | - | 0.14 ถึง 6 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤3 (พื้นที่สัญญาณ) | ≥500 | UL 94V-0 | 3/3 (พื้นที่สัญญาณ) | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 859.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | เชื่อม ความดัน | 10 (สัญญาณ) / 40 | 250 (สัญญาณ) / 250 (สัญญาณ, ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / 400 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / 690 (ตัวนำ-ตัวนำ) | UL / CSA | Han Q, 4/2, ตัวเมีย, เม็ดมีด, หางปลา term | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6/4 (สัญญาณ) | - | 0.14 ถึง 6 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤3 (พื้นที่สัญญาณ) | ≥500 | UL 94V-0 | 3/3 (พื้นที่สัญญาณ) | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 788.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | ฮั่น, 8/0, บัวบ้าน, เมาท์, โลหะ | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); สเตนเลส (ล็อค) | เคลือบผิวโครเมต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | การรับรอง: DNV GL, CE | - | ||
฿ 553.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han Q, 8/0, ตัวเสื้อ, Bulkhead, mount-ed | โพลีคาร์บอเนต (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); โพลีเอไมด์ (ล็อค) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ, ตัว ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | - | UL94V-0/UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | การรับรอง: DNV GL, UL/CSA | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 4, 12 | ||
฿ 540.39 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han Q, 8/0, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, PG 16 | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | การรับรอง: DNV GL, UL/CSA | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 4, 12 | ||
฿ 829.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | เชื่อม ความดัน | - | 600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) | UL / CSA | Han Q, 8/0, เกลียวนอก, เม็ดมีด, หางปลา เทอม | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6 | - | 0.14 ถึง 4 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 704.13 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han Q, 8/0, หุ้มด้วย กระบวนการซีล สำหรับ ตัวเมีย | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | UL 94V-0 | - | ฝาครอบ (สำหรับ ตัวเมีย) | การรับรอง: DNV G, UL/CSA | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 4, 12 | ||
฿ 774.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | เชื่อม ความดัน | 10 | 160 / 250 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) | UL / CSA | Han Q, 17/0, เกลียวนอก, เม็ดมีด, หางปลา เทอม | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 2.5 | - | 0.14 ถึง 2.5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 774.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | เชื่อม ความดัน | 10 | 160 / 250 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) | UL / CSA | Han Q, 17/0, ตัวเมีย, เม็ดมีด, หางปลา term | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 2.5 | - | 0.14 ถึง 2.5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 788.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | การรับรอง: DNV GL, CE | - | ||
฿ 405.67 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han Q, 8/0, ฝากระโปรงหน้า, รายการด้านบน, M25 | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | การรับรอง: DNV GL, UL/CSA | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 4, 12 | ||
฿ 810.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han Q, ข้อต่อ, ตัวต่อ , M25 | โพลีคาร์บอเนต (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีเอไมด์ (ล็อค) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ, ตัว ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | - | UL94V-0/UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | การรับรอง: DNV GL, CE/UL/CSA | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 4, 12 |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40 ถึง +125 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง