1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนจับจอมอนิเตอร์ (รหัสสินค้า)

DISPLAY ARM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,157.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แขนจับจอแบบยึดผนัง สำหรับจับยึดจอ LCD

[คุณสมบัติ]
· แขนกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ สำหรับยึดกับผนัง
· สามารถยึดกับราวแขวน (ซีรีส์ SH-FDHG) ซีรีส์ SH-FD (สำหรับโต๊ะ)
· รองรับมาตรฐาน VESA ใช้ยึดกับจอ LCD ที่มีรูยึด 75 x 75 มม. หรือ 100 x 100 มม. ได้
· ติดตั้งง่าย เพียงเลื่อนเข้ากับตัวยึดที่ติดกับผนังเอาไว้แล้ว
*หากนำไปยึดกับผนังที่แข็งแรงไม่เพียงพออาจทำให้จอหล่นลงมาได้
*โปรดคำนึงถึงความแข็งแรงของผนังที่ใช้ยึดขณะเลือกตำแหน่งติดตั้งสินค้านี้
*จอ LCD ที่เห็นในรูปภาพแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชั่นการยึดของแขนจับเท่านั้น และไม่ได้มีแถมให้กับตัวสินค้า
*เพื่อเป็นแนวทาง แขนจับจอสามารถยึดจอขนาดสูงสุด 24 นิ้ว ทั้งนี้โปรดทำการเลือกโดยคำนึงถึงน้ำหนักและน้ำหนักที่รับได้ของจอขณะติดตั้ง

รหัสสินค้า
CR-LA302
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,157.86

DISPLAY ARM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แขน (หน่วย) ยึด พื้นผิว ผนัง วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) VESA75/100 ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) 12
ทิศทางการเคลื่อนไหวของ แขน แนวตั้ง แกว่ง / หมุน มี สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR-LA302 ในชุด แขนจับจอมอนิเตอร์