1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ก้านโยก (บล็อค โซ่ พร้อม ก้านโยก เฟืองวงล้อ) (รหัสสินค้า)

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES

บล็อค ก้านโยก (บล็อค โซ่ พร้อม ก้านโยก เฟืองวงล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,518.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องกะทัดรัดและ ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา เป็นพิเศษพกพาสะดวก ใช้งานง่ายในที่เล็กและสูง
· รวม โซ่ ชุบนิกเกิลที่แข็งแรงและทนทานต่อ การกัดกร่อน/การสึกหรอ
· กลอนล็อค ตะขอ มี สต๊อปเปอร์ จึงไม่ต้องกังวลกับการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ

* เราสามารถออกแบบบล็อกสูง 2 ม. 3 ม. และ 4 ความสูงที่ต้องการยก. (ไม่มี เคส เก็บของ)

รหัสสินค้า
LX003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,518.58

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เครื่องมือมัดสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง ความยาว(mm) 205 รุ่น พิกัดโหลด: 250 กก.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LX003 ในชุด บล็อค ก้านโยก (บล็อค โซ่ พร้อม ก้านโยก เฟืองวงล้อ)