1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวค้นหาจุด (กล่องค้นหา แม่เหล็ก) (รหัสสินค้า)

ตัวค้นหาจุด (กล่องค้นหา แม่เหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·ติดเข้ากับ พลาสเตอร์ริง เพื่อตรวจจับสิ่งที่แนบมา

รหัสสินค้า
NBS-3A
NBS-3B
NBS-3X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ความยาว
(mm)
รองรับการใช้งาน

฿ 31.05

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน สีแดง83.5พิทช์ น๊อตตัวเมีย: 83.5 mm

฿ 31.62

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน สีเหลือง83.5พิทช์ น๊อตตัวเมีย: 83.5 mm

฿ 28.84

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน ส้ม66.7พิทช์ น๊อตตัวเมีย: 66.7 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น