1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กล่อง สวิตช์ ขับ (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·ใช้สำหรับการขยายตัวหลังจากการฝัง · กล่องสวิตช์ แบบฝัง รองรับการใช้งาน: สำหรับ 2 ชิ้นขึ้นไป (USB2,USB3, USB2-C16,USB3-C16)

รหัสสินค้า
61M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48.92

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ จาน กล่อง สวิตช์ ฝังที่ รองรับการใช้งาน สำหรับ 2 แก๊งขึ้นไป (USB2,USB3, USB2-C16,USB3-C16)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61M ในชุด แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กล่อง สวิตช์ ขับ