(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อเหล็กหนาที่มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งขนาด(100DD มีขนาดเล็กกว่าสองขนาด)
* FEGP-20D เป็นชนิด สกรู
รหัสสินค้า |
---|
FEGP-30B |
FEGP-30DB |
FEGP-40B |
FEGP-40DB |
FEGP-50B |
FEGP-50DB |
FEGP-65B |
FEGP-65DB |
FEGP-80B |
FEGP-80DB |
FEGP-100B |
FEGP-100DB |
FEGP-100DDB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | มิติ øD1 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 471.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F30 ⇔ เหล็กกล้า หนา 36 | 57 | ||
฿ 676.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F30 ⇔ เหล็กกล้า หนา 28 | 57 | ||
฿ 516.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F40 ⇔ เหล็กกล้า หนา 42 | 72 | ||
฿ 749.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F40 ⇔ เหล็กกล้า หนา 36 | 72 | ||
฿ 622.45 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F50 ⇔ เหล็กกล้า หนา 54 | 84 | ||
฿ 903.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F50 ⇔ เหล็กกล้า หนา 42 | 84 | ||
฿ 723.10 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F65 ⇔ เหล็กกล้า หนา 70 | 108 | ||
฿ 1,095.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F65 ⇔ เหล็กกล้า หนา 54 | 108 | ||
฿ 903.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F80 ⇔ เหล็กกล้า หนา 82 | 127 | ||
฿ 1,349.81 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F80 ⇔ เหล็กกล้า หนา 70 | 127 | ||
฿ 1,218.58 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F100 ⇔ เหล็กกล้า หนา 104 | 157 | ||
฿ 1,823.81 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F100 ⇔ เหล็กกล้า หนา 92 | 157 | ||
฿ 2,045.47 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F100 ⇔ เหล็กกล้า หนา 82 | 157 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง