1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รวม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน MIRALEX F ⇔ VE ท่อเหล็ก (ท่อ PVC) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 449.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ วัสดุ ทนไฟ ใช้เชื่อมต่อ miralex F กับท่อร้อยสาย VE ที่เล็กกว่าหนึ่งขนาด โอริง

รหัสสินค้า
FEVE-30B
FEVE-30DB
FEVE-40B
FEVE-40DB
FEVE-50B
FEVE-50DB
FEVE-65B
FEVE-65DB
FEVE-80B
FEVE-80DB
FEVE-100B
FEVE-100DB
FEVP-125
FEVP-125D
FEVP-150
FEVP-150D
FEVP-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้

฿ 449.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F30 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 36

฿ 622.45

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F30 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 28

฿ 471.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX F40 ⇔ VE 42

฿ 703.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F40 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 36

฿ 587.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F50 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 54

฿ 840.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F50 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 42

฿ 676.65

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F65 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 70

฿ 1,043.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F65 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 54

฿ 852.77

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F80 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 82

฿ 1,261.55

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F80 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 70

฿ 1,129.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F100 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 100

฿ 1,628.13

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F100 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 82

฿ 1,510.45

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F125 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 125

฿ 2,003.26

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F125 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 100

฿ 1,726.45

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F150 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 150

฿ 2,021.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F150 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 125

฿ 2,678.67

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX F200 ⇔ ท่อ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ เรซิน