1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ผสมสำหรับ MIRALEX ⇔ ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา (ไม่มี สกรู) พร้อม ปะเก็น (ด้าน ท่อเหล็ก) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 573.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MIRAI INDUSTRY CO., LTD. คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ผสม ท่อเรซิ่น miralex จาก/ไปยัง ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา (ไม่มี สกรู) พร้อม บรรจุภัณฑ์ (ด้าน ท่อเหล็ก)

รหัสสินค้า
MFGN-22
MFGN-28
MFGN-36
MFGN-42
MFGN-54
MFGN-70
MFGN-82
MFGN-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้

฿ 573.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 22 ⇔ 22

฿ 663.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 28 ⇔ 28

฿ 807.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 36 ⇔ 36

฿ 989.42

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 42 ⇔ 42

฿ 1,277.42

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 54 ⇔ 54

฿ 1,506.85

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 70 ⇔ 70

฿ 2,600.44

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 82 ⇔ 82

฿ 4,588.37

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX เหล็กกล้า หนา 100 ⇔ 104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ เรซิน