1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสม ท่อเหล็ก MIRALEX ⇔ VE (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือก ท่อเรซิ่น อุตสาหกรรม Mirai รวม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ท่อเหล็ก MIRALEX ⇔ VE

รหัสสินค้า
MFVE-22M
MFVE-28M
MFVE-36HI
MFVE-36M
MFVE-42HI
MFVE-42M
MFVE-54HI
MFVE-54M
MFVE-70HI
MFVE-70M
MFVE-82HI
MFVE-82M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ สี

฿ 322.98

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 22 ⇔ VE 22สีขาวขุ่น

฿ 387.68

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ MIRALEX 28 ⇔ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 28สีขาวขุ่น

฿ 389.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 36 ⇔ VE 36-

฿ 389.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 36 ⇔ VE 36สีขาวขุ่น

฿ 403.74

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อ ท่อ PVC MIRALEX 42 ท่อเหล็ก VE 42-

฿ 403.74

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ ท่อ PVC MIRALEX 42 ท่อเหล็ก VE 42สีขาวขุ่น

฿ 493.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 54 ⇔ VE 54-

฿ 493.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 54 ⇔ VE 54สีขาวขุ่น

฿ 587.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 70 ⇔ VE 70-

฿ 587.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 70 ⇔ VE 70สีขาวขุ่น

฿ 723.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 82 ⇔ VE 82-

฿ 723.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 82 ⇔ VE 82สีขาวขุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน