1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

USB 2.0 Hub 4 พอร์ท สำหรับต่อพ่วง (รหัสสินค้า)

LAN SWITCHING HUB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,665.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

USB 2.0 Hub 4 พอร์ท เหมาะสำหรับแยกและต่อพ่วงสาย USB และเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สาย USB, HDD, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ไกล

[คุณสมบัติ]
· USB Hub 4 พอร์ท ช่องเสียบแนวตั้งเรียงกันเป็นแนว ช่วยให้สายที่นำมาต่อเรียงกันเป็นเส้นตรงเป็นระเบียบ
· ตัวฮับมีรูสำหรับแขวน สามารถนำไปแขวนกับตะขอแขวน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีจำหน่ายทั่วไปได้
· ใช้สายสเปค “"28AWG/2C + 24AWG/2C" ที่ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม สเปคที่ช่วยป้องกันเสียงรบกวน
· รองรับ USB 2.0 "HI-SPEED" (480 Mbps) และ USB 1.1 โหมด High-Speed (12 Mbps) และ Low-Speed (1.5 Mbps) ทั้งยังรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ USB 1.1 เดิม
*ไม่ทำงานในโหมด "HI-SPEED" (480 Mbps) เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมมาตรฐาน USB 1.1
· แบบ Bus-Powered ที่ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง AC
*สินค้านี้มีเฉพาะแบบ Bus-Powered เท่านั้น ขณะใช้งาน อุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาต่อจะต้องใช้ไฟรวมกันทั้ง 4 พอร์ทไม่เกิน 400 mA หากปริมาณการใช้กระแสไฟของอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงมีค่ารวมกันเกิน 400 mA สินค้าอาจไม่ทำงานได้ตามปกติ

รหัสสินค้า
USB-HEX415BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,665.00

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ USB จำนวนพอร์ต 4- พอร์ตเชื่อมต่อ มาตรฐาน ระบบสื่อสาร USB2.0
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต ต่อเชื่อมแบบบัส วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้งบน พื้น ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 52
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 42 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 22.5 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
ความยาว สายไฟ(ม.) 1.5 JAN Code 4969887586570

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB-HEX415BK ในชุด USB 2.0 Hub 4 พอร์ท สำหรับต่อพ่วง