(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย USB ต่อขยายที่สอดคล้องตามมาตรฐาน PC 99
[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลต่อขยายสำหรับอุปกรณ์ (เคเบิล) ที่มีคอนเนคเตอร์ "ซีรีส์ A" ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน USB
· สายเคเบิลคุณภาพสูงที่สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0 โหมด "ความเร็วสูง" (ความเร็วในการถ่ายโอน 480 Mbps) มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับสายเคเบิล USB 2.0 โดยสายนี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB 2.0 Sanwa Supply ได้รับการยืนยันภายในแล้วว่าดิสก์ USB ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0 (คอนเนคเตอร์ USBA ตัวผู้) สามารถทำงานได้อย่างปราศจากปัญหาเมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิลโดยตรง
*ยังรองรับการใช้งานกับและรองรับอุปกรณ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1/1.0
*หากมีการต่อขยายสาย USB อื่นๆ อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุว่า "ความยาวของสายเคเบิลระหว่างอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 5.0 ม." และไม่รับรองว่าจะใช้งานได้
*มาตรฐาน USB 2.0 ไม่ครอบคลุมสายเคเบิลต่อขยาย
* ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ 1.1 อุปกรณ์ USB อาจทำงานได้ไม่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม หรือคุณภาพของสายอื่นที่อาจใช้งาน
· สายคอนโทรลมีชีลด์สองชั้นพร้อมอะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของวัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่เบรดชีลด์ ทองแดงช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
· ใช้สายคู่ตีเกลียวที่มี 2 แกนสายถักเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
· คอนเนคเตอร์ภายในแม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วยแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการกำบัง ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวน นอกจากนี้ยัง ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
・ มีการใช้พินชุบทอง (หน้าสัมผัส) เพื่อให้ทนต่อสนิมและลดข้อกังวลเรื่องการเสื่อมของสัญญาณ
· สายเคเบิ้ล PC99 ซึ่งยึดตามมาตรฐาน PC สร้างขึ้นโดย Intel และ Microsoft คอนเนคเตอร์ใช้รหัสสีเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ถูกต้องกับ PC และอุปกรณ์ต่อพ่วง
· บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ไม่เกิดแก๊สพิษจากการเผาไหม้
มาตรฐาน (CN1 / CN2) | USB2.0 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายไฟ | สี | _ | ชนิดสายไฟ | สายคู่บิดเกลียว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป | 5 mm | สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 | อุปกรณ์สายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ทั้งหมด |
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | งานขึ้นรูป | สเปค | ชีลด์สองชั้น | หน้าสัมผัส จุดติดต่อ | ชุบทอง |
JAN Code | 4969887848173 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU-EN2K ในชุด สาย USB ต่อขยายที่สอดคล้องตามมาตรฐาน PC 99
รหัสสินค้า |
---|
KU-EN3K |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 572.65 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง