1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แสดง อุปกรณ์สายไฟ สายไฟ การติดตั้ง (RGB อนาล็อก )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,743.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดง อุปกรณ์สายไฟ สายไฟ การติดตั้งที่สามารถถ่ายทอดโดย คอนเนคเตอร์ DIN VGA ( อนาล็อก RGB)

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล DOS / V ของผู้ผลิตหลายรายเข้ากับจอแสดงผล
· คลองเลื่อย อุปกรณ์สายไฟ ติดตั้งสอง ชุด ที่สามารถถ่ายทอดผ่าน คอนเนคเตอร์ DIN แบบถอดได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) เพื่อให้ง่ายต่อการ อุปกรณ์สายไฟ ในท่อ
·สายสัญญาณดิจิตอล 75 สายสัญญาณดิจิตอล RGBสายไฟ คุณภาพสูงนี้มีการเสื่อมสภาพของภาพเพียงเล็กน้อยแม้จะอยู่ใน โหมด ความละเอียด สูงเพราะมันสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนและมีสัญญาณสูญหายต่ำมาก
· สายคอนโทรลมีชีลด์ สองชั้นพร้อม อะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของ วัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่ เบรดชีลด์ ทองแดง ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
·ภายใน คอนเนคเตอร์ แม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วย แม่พิมพ์ พลาสติกนอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการ ชนิดมีชิลด์ ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวนนอกจากนี้ยังมี ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
·หมุดเคลือบทอง (หน้าสัมผัส) ใช้สำหรับการต้านทานการ สนิม และเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป

รหัสสินค้า
KC-K100
KC-K150
KC-K200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
JAN Code

฿ 4,743.28

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 3 วัน 104969887815458

฿ 5,564.91

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 3 วัน 154969887815465

฿ 6,429.64

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 3 วัน 204969887815472

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 VGA (เกลียวนอก) ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 อื่น ๆ
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 6.7 สายไฟ มาตรฐาน UL20276 สเปค คอนเนคเตอร์ Mini D-sub (HD) สกรูนิ้ว 15 ขาชาย (4-40) - DIN ชาย 14 พิน, มินิ D-sub (HD) สกรูนิ้ว 15 ขาชาย (4-40) - DIN 14-pin หญิง